Danfoss logo
Infocal 9

Compteurs d’énergie, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 1500, Chauffage et refroidissement, Secteur, Module M-bus

187F9027

Intégrateur d'énergie
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Infocal 9

Remplacement recommandé: 187F3390, 187F8306

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage et refroidissement
Autorité d'homologationMID
Catégorie de protection IPIP65
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Classe de température ambianteE2/M1
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionIntégrateur d'énergie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm] [Max.]350 mm
Diamètre [mm] [Min.]200 mm
Diamètre de la sonde de température [mm]5.2 mm
Durée de stockage du journal [Mois]36 mo
Durée de vie de la batterie [années]12 ans
Emplacement du module d’interface 1Module M-bus
Étiquette produitYes
Groupe de produitsCompteurs d’énergie
Humidité ambiante [% HR] [Max.]93 % RH
InstallationAlimentation
Longueur de la sonde de température [mm]5 mm
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionINF9 DN200-350 qp250-1500 S 230V M-Bus
Norme de précisionClasse2 selon la norme EN1434
Pour le débitmètreSONO3500 CT
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product line08
qp [m³/h] [Max.]1500.0 m³/h
qp [m³/h] [Min.]250.0 m³/h
Substances de la liste candidate REACHNo
Température ambiante [°C] [Max.]55 °C
Température ambiante [°C] [Min.]5 °C
Température du fluide (°C) [Max.]160 °C
Température du fluide (°C) [Min.]0 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type d’affichageLCD
Type de communication radio2entrées d'impulsions
Type de produitInfocal 9
Type de sondes de températurePt 500
Type de tension d’alimentationSecteur
Unité d’énergieMWh
Volume de valeur d’impulsion [l/impulsion]10.0 l/pulse

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.7 Kilogram
Poids Net0.7 Kilogram
Volume3.526 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428002370
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens