Compteurs d’énergie, Infocal 9, 600 mm - 1200 mm, qp [m³/h]: 2150 - 18000, Chauffage et refroidissement, Secteur, Module M-bus
187F9014
Intégrateur d'énergie
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Infocal 9
187F9014
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Chauffage et refroidissement |
| Autorité d'homologation | MID |
| Catégorie de protection IP | IP65 |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Classe de température ambiante | E2/M1 |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Intégrateur d'énergie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] [Max.] | 1200 mm |
| Diamètre [mm] [Min.] | 600 mm |
| Diamètre de la sonde de température [mm] | 5.2 mm |
| Durée de stockage du journal [Mois] | 36 mo |
| Durée de vie de la batterie [années] | 12 ans |
| Emplacement du module d’interface 1 | Module M-bus |
| Groupe de produits | Compteurs d’énergie |
| Humidité ambiante [% HR] [Max.] | 93 % RH |
| Installation | Retour |
| Longueur de la sonde de température [mm] | 5 mm |
| Material Description | INF9 DN600-1200 qp2150-10000 R 230V M-Bu |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Norme de précision | Classe2 selon la norme EN1434 |
| Pour le débitmètre | SONO3500 CT |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max.] | 18000.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min.] | 2150.0 m³/h |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | 5 °C |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 160 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | 0 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type d’affichage | LCD |
| Type de communication radio | 2entrées d'impulsions |
| Type de produit | Infocal 9 |
| Type de sondes de température | Pt 500 |
| Type de tension d’alimentation | Secteur |
| Unité d’énergie | MWh |
| Volume de valeur d’impulsion [l/impulsion] | 100.0 l/pulse |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.7 Kilogram |
| Poids Net | 0.7 Kilogram |
| Volume | 3.59 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428985772 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |