Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Compteurs d’énergie, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 1500, Chauffage et refroidissement, Pile de type D, Module M-bus

187F9008

Intégrateur d'énergie

Remplacement recommandé: 187F3390, 187F8301

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
1 Pile primaire SUM poids kg0.050
1 Poids de la pile primaire kg0.050
ApplicationChauffage et refroidissement
Autorité d'homologationMID
Catégorie de protection IPIP65
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Classe de température ambianteE2/M1
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionIntégrateur d'énergie
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diamètre [mm] [Max.]350 mm
Diamètre [mm] [Min.]200 mm
Diamètre de la sonde de température [mm]5.2 mm
Durée de stockage du journal [Mois]36 mo
Durée de vie de la batterie [années]12 ans
Emplacement du module d’interface 1Module M-bus
Étiquette produitYes
Groupe de produitsCompteurs d’énergie
Humidité ambiante [% HR] [Max.]93 % RH
InstallationRetour
Longueur de la sonde de température [mm]5 mm
Material DescriptionINF9 DN200-350 qp250-1500 R 3.6V M-Bus
Caractéristique
Valeur
Norme de précisionClasse2 selon la norme EN1434
Poids par batterie50 g
Pour le débitmètreSONO3500 CT
Présence de batteriesOui
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product line08
qp [m³/h] [Max.]1500.0 m³/h
qp [m³/h] [Min.]250.0 m³/h
Qté batteries1
Substances de la liste candidate REACHNo
Température ambiante [°C] [Max.]55 °C
Température ambiante [°C] [Min.]5 °C
Température du fluide (°C) [Max.]160 °C
Température du fluide (°C) [Min.]0 °C
Type d’affichageLCD
Type de communication radio2entrées d'impulsions
Type de produitInfocal 9
Type de sondes de températurePt 500
Type de tension d’alimentationPile de type D
Type ou nom de la pileD Lithium
Unité d’énergieMWh
Volume de valeur d’impulsion [l/impulsion]10.0 l/pulse

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.892 Kilogram
Poids Net0.892 Kilogram
Volume3.59 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428985710
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens