Compteurs d’énergie, Infocal 9, 15 mm - 25 mm, qp [m³/h]: 0.6 - 6, Chauffage et refroidissement, Pile de type D, Module M-bus
187F9000
Intégrateur d'énergie
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Infocal 9
Remplacement recommandé: 187F3127
187F9000
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| 1 Pile primaire SUM poids kg | 0.050 |
| 1 Poids de la pile primaire kg | 0.050 |
| Application | Chauffage et refroidissement |
| Autorité d'homologation | MID |
| Catégorie de protection IP | IP65 |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Classe de température ambiante | E2/M1 |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Intégrateur d'énergie |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diamètre [mm] [Max.] | 25 mm |
| Diamètre [mm] [Min.] | 15 mm |
| Diamètre de la sonde de température [mm] | 5.2 mm |
| Durée de stockage du journal [Mois] | 36 mo |
| Durée de vie de la batterie [années] | 12 ans |
| Emplacement du module d’interface 1 | Module M-bus |
| Étiquette produit | Yes |
| Groupe de produits | Compteurs d’énergie |
| Humidité ambiante [% HR] [Max.] | 93 % RH |
| Installation | Retour |
| Longueur de la sonde de température [mm] | 2 mm |
| Material Description | INF9 DN15-25 qp0.6-6 R 3.6V M-Bus |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Norme de précision | Classe2 selon la norme EN1434 |
| Poids par batterie | 50 g |
| Pour le débitmètre | SonoSensor 30 |
| Présence de batteries | Oui |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max.] | 6.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min.] | 0.6 m³/h |
| Qté batteries | 1 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | 5 °C |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 160 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | 0 °C |
| Type d’affichage | LCD |
| Type de communication radio | 2entrées d'impulsions |
| Type de produit | Infocal 9 |
| Type de sondes de température | Pt 500 |
| Type de tension d’alimentation | Pile de type D |
| Type ou nom de la pile | D Lithium |
| Unité d’énergie | MWh |
| Volume de valeur d’impulsion [l/impulsion] | 1.0 l/pulse |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.86 Kilogram |
| Poids Net | 0.86 Kilogram |
| Volume | 3.572 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428985673 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |