Compteurs d’énergie, Accessoires
187F8371
Supercal 5
187F8371
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
| Description | Power supply 110-230VAC for Supercal 5 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Groupe de produits | Compteurs d’énergie |
| Material Description | Power supply 110-230VAC for Supercal 5 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pour le type de produits | Supercal 5 |
| Product line | 08 |
| Quantité par emballage | 1 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 230 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 110 V |
| Type de produit | Accessoires |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.07 Kilogram |
| Poids Net | 0.04 Kilogram |
| Volume | 0.396 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424634544 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |