Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

Compteurs d’énergie, Accessoires

187F3448

Générique sur l'ensemble du portefeuille

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
DescriptionBall valve DN32 - 5/4" for direct sensor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]15 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Groupe de produitsCompteurs d’énergie
Material Descriptionball valve DN32 - 5/4" for direct sensor
Nº de dossier SCIPcc491277-b5e7-496a-9593-d0c933c348f6
Nom du produit dans le dossier SCIPBall valve DN32 PL35
Caractéristique
Valeur
Pour le type de produitsGénérique sur l'ensemble du portefeuille
Pression nominale [bar]25 bar
Product line08
Quantité par emballage1
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion1 1/4"
Type d'accessoiresRaccords PN25 130°C
Type de produitAccessoires
Types de raccordementsFiletage interne

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.087 Kilogram
Poids Net0.863 Kilogram
Volume4.07 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424494186
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm