Compteurs d’énergie, Accessoires
187F3419
SonoMeter 40 and Supercal 5
187F3419
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | Pair of temperature sensors Pt1000 for Danfoss NovoCon |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Compteurs d’énergie |
| Material Description | Sonde Pt1000/f5,2/3m/MID |
| Norme d’approbation | MID B+D to EN1434 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pour le type de produits | SonoMeter 40 and Supercal 5 |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression nominale [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Quantité par emballage | 2 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type d'accessoires | Sondes de température |
| Type de produit | Accessoires |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.146 Kilogram |
| Poids Net | 0.146 Kilogram |
| Volume | 0.432 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424608576 |
| Proposition 65 | No significant risk |