Compteurs d’énergie, Accessoires
187F3415
SonoMeter 40 and Supercal 5
187F3415
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | Stainless steel-pockets, 155mm f6.0 pair |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] | 6 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 8 Qté |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Groupe de produits | Compteurs d’énergie |
| Material Description | stainless steel-pockets,155mm f6.0 pair |
| Pour le type de produits | SonoMeter 40 and Supercal 5 |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 08 |
| Type d'accessoires | Doigt de gant de sonde |
| Type de produit | Accessoires |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.12 Kilogram |
| Poids Net | 0.12 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054304 |