Compteurs d’énergie, Accessoires
187F3413
SonoMeter 40 and Supercal 5
187F3413
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | Stainless steel-pockets, 85mm f6.0 pair |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] | 6 mm |
| Groupe de produits | Compteurs d’énergie |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | Stainless steel-pockets,85mm f6.0 pair |
| Pour le type de produits | SonoMeter 40 and Supercal 5 |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 08 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type d'accessoires | Doigt de gant de sonde |
| Type de produit | Accessoires |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.11 Kilogram |
| Poids Net | 0.11 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054267 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |