Compteurs d’énergie, Accessoires
187F3400
Sono 3500CT
187F3400
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | SONO3500 4-20mA module |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Groupe de produits | Compteurs d’énergie |
| Material Description | SONO3500 4-20mA module |
| Pour le type de produits | Sono 3500CT |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 08 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Accessoires |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.052 Kilogram |
| Poids Net | 0.048 Kilogram |
| Volume | 1.656 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424234447 |
| Proposition 65 | No significant risk |