Compteurs d’énergie, Accessoires, Accessoires pour compteurs d'énergie, intégrateurs et capteurs de débit
187F3391
SonoMeter30/31 et Infocal9
187F3391
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | Accessoires pour compteurs d'énergie, intégrateurs et capteurs de débit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Compteurs d’énergie |
| Material Description | Pt500/f5.2mm/10m MID by Jumo |
| Nº de dossier SCIP | b6a4e3d7-856d-4561-8902-d94265faa51e |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Entrance HM accessories - Pt500 |
| Pour le type de produits | SonoMeter30/31 et Infocal9 |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 08 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type d'accessoires | Sondes de température |
| Type de produit | Accessoires |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.562 Kilogram |
| Poids Net | 0.562 Kilogram |
| Volume | 3.036 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428008518 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |