Compteurs d’énergie, Accessoires, Accessoires pour compteurs d'énergie, intégrateurs et capteurs de débit
187F3389
SonoMeter30/31 et Infocal9
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Accessoires pour compteurs d'énergie
187F3389
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | Accessoires pour compteurs d'énergie, intégrateurs et capteurs de débit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Compteurs d’énergie |
| Material Description | Pt500/f6.0mm/PL6/10m MID |
| Nº de dossier SCIP | 613e8406-adc7-4aa4-89aa-1728b6a1ac47 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Entrance HM accessories - Pt500 f 6.00 mm |
| Pour le type de produits | SonoMeter30/31 et Infocal9 |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 08 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type d'accessoires | Sondes de température |
| Type de produit | Accessoires |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.855 Kilogram |
| Poids Net | 0.125 Kilogram |
| Volume | 2.94 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428986199 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |