Compteurs d’énergie, Accessoires, Accessoires pour compteurs d'énergie, intégrateurs et capteurs de débit
187F3387
SonoMeter 31
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Accessoires pour compteurs d'énergie
187F3387
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Description | Accessoires pour compteurs d'énergie, intégrateurs et capteurs de débit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Compteurs d’énergie |
| Material Description | Sono31 / IF9 M-Bus 2X pulses outputs |
| Pour le type de produits | SonoMeter 31 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 08 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type d'accessoires | Accessoires pour calculateur |
| Type de produit | Accessoires |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.1 Kilogram |
| Poids Net | 0.08 Kilogram |
| Volume | 0.261 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428966986 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |