Compteurs d’énergie, Accessoires, Accessoires pour compteurs d'énergie, intégrateurs et capteurs de débit
187F3113
SonoMeter 30
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Accessoires pour compteurs d'énergie
187F3113
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| 1 Pile primaire SUM poids kg | 0.018 |
| 1 Poids de la pile primaire kg | 0.018 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Accessoires pour compteurs d'énergie, intégrateurs et capteurs de débit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Compteurs d’énergie |
| Material Description | Sono30 Battery 3.6V DC A-cell |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids par batterie | 18 g |
| Pour le type de produits | SonoMeter 30 |
| Présence de batteries | Oui |
| Product line | 08 |
| Qté batteries | 1 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type d'accessoires | Accessoires pour calculateur |
| Type de produit | Accessoires |
| Type ou nom de la pile | A Lithium |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.036 Kilogram |
| Poids Net | 0.03 Kilogram |
| Volume | 0.241 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428967112 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |