Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

Compteurs d’énergie, Accessoires, Accessoires pour compteurs d'énergie, intégrateurs et capteurs de débit

187F0593

Générique sur l'ensemble du portefeuille

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionAccessoires pour compteurs d'énergie, intégrateurs et capteurs de débit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]15 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)24 Qté
Groupe de produitsCompteurs d’énergie
Material Descriptionball valve DN15 - 1/2" for direct sensor
Nº de dossier SCIPe7fac0f7-242d-4106-ac23-837fcfbde52a
Nom du produit dans le dossier SCIPACC. and Service Kits HM - ball valve DN15
Caractéristique
Valeur
Pour le type de produitsGénérique sur l'ensemble du portefeuille
Pression nominale [bar]25 bar
Product line08
Quantité par emballage1
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion1/2"
Type d'accessoiresRaccords PN25 130°C
Type de produitAccessoires
Types de raccordementsFiletage interne

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.215 Kilogram
Poids Net0.202 Kilogram
Volume0.33 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5710104069012
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm