Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 087H0118, 087H0119, 087H0120, 187F3449

Compteurs d’énergie, Accessoires, Accessoires pour compteurs d'énergie, intégrateurs et capteurs de débit

087H0119

Générique sur l'ensemble du portefeuille

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionAccessoires pour compteurs d'énergie, intégrateurs et capteurs de débit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]20 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Groupe de produitsCompteurs d’énergie
Material Descriptionball valve DN20 - for direct sensor,12pc
Nº de dossier SCIPb596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6
Nom du produit dans le dossier SCIPACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25
Caractéristique
Valeur
Pour le type de produitsGénérique sur l'ensemble du portefeuille
Pression nominale [bar]25 bar
Product line08
Quantité par emballage12
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion3/4"
Type d'accessoiresRaccords PN25 130°C
Type de produitAccessoires
Types de raccordementsFiletage interne

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.28 Kilogram
Poids Net0.28 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5710104061429
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm