Compteurs d’énergie, Accessoires, Accessoires pour compteurs d'énergie, intégrateurs et capteurs de débit
087H0118
Générique sur l'ensemble du portefeuille
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Accessoires pour compteurs d'énergie
087H0118
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Accessoires pour compteurs d'énergie, intégrateurs et capteurs de débit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] | 15 mm |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Groupe de produits | Compteurs d’énergie |
| Material Description | ball valve DN15 - for direct sensor,12pc |
| Nº de dossier SCIP | b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pour le type de produits | Générique sur l'ensemble du portefeuille |
| Pression nominale [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Quantité par emballage | 12 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de la connexion | 1/2" |
| Type d'accessoires | Raccords PN25 130°C |
| Type de produit | Accessoires |
| Types de raccordements | Filetage interne |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.215 Kilogram |
| Poids Net | 0.202 Kilogram |
| Volume | 0.453 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061405 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |