Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors 087G6077

Compteurs d’énergie, Accessoires, Accessoires pour compteurs d'énergie, intégrateurs et capteurs de débit

087G6077

Générique sur l'ensemble du portefeuille

Remplacement recommandé: 087G6078

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DescriptionAccessoires pour compteurs d'énergie, intégrateurs et capteurs de débit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Groupe de produitsCompteurs d’énergie
Material DescriptionPlastic install. set for sensor, 20pc
Caractéristique
Valeur
Pour le type de produitsGénérique sur l'ensemble du portefeuille
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression nominale [bar]25 bar
Product line08
Quantité par emballage20
Substances de la liste candidate REACHNo
Type d'accessoiresRaccords PN16 95°C
Type de produitAccessoires

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.011 Kilogram
Poids Net0.006 Kilogram
Volume0.06 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5710104051529
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens