Danfoss logo
Sensor pockets 087G6076

Compteurs d’énergie, Accessoires, Adaptateur pour monter directement sonde R1/2" vers M10x1 (32 pcs)- incluant joint en cuivre pour étanchéité sur plat

087G6076

Générique sur l'ensemble du portefeuille
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Accessoires pour compteurs d'énergie

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
DescriptionAdaptateur pour monter directement sonde R1/2" vers M10x1 (32 pcs)- incluant joint en cuivre pour étanchéité sur plat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]15 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Groupe de produitsCompteurs d’énergie
Material DescriptionAdapter for mount. sensor R½ M10x1,32pc
Nº de dossier SCIPc78d851c-938f-442b-90a5-1f714e091220
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIPAdapter mounting sensor
Pour le type de produitsGénérique sur l'ensemble du portefeuille
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression nominale [bar]25 bar
Product line08
Quantité par emballage32
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexionR 1/2M 10 x 1
Type de produitAccessoires
Types de raccordementsFiletage

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.041 Kilogram
Poids Net0.04 Kilogram
Volume0.011 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5710104513454
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm