Danfoss logo
Sensor pockets 087G6075

Compteurs d’énergie, Accessoires, Adaptateur pour monter directement sonde R1/2" vers M10x1 (1 pc)- incluant joint en cuivre pour étanchéité sur plat

087G6075

Générique sur l'ensemble du portefeuille

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
DescriptionAdaptateur pour monter directement sonde R1/2" vers M10x1 (1 pc)- incluant joint en cuivre pour étanchéité sur plat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]15 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)260 Qté
Groupe de produitsCompteurs d’énergie
Material DescriptionAdapter for mount. sensor R½ M10x1
Nº de dossier SCIPc78d851c-938f-442b-90a5-1f714e091220
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIPAdapter mounting sensor
Pour le type de produitsGénérique sur l'ensemble du portefeuille
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression nominale [bar]25 bar
Product line08
Quantité par emballage1
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexionR 1/2M 10 x 1
Type de produitAccessoires
Types de raccordementsFiletage

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.058 Kilogram
Poids Net0.04 Kilogram
Volume0.008 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5710104051512
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm