Compteurs d’énergie, Accessoires, Accessoires pour compteurs d'énergie, intégrateurs et capteurs de débit
087G6073
Générique sur l'ensemble du portefeuille
087G6073
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | Accessoires pour compteurs d'énergie, intégrateurs et capteurs de débit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] | 32 mm |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Groupe de produits | Compteurs d’énergie |
| Material Description | Tail Piece DN25 G1 1/4"-R1" PN16 130°C |
| Nº de dossier SCIP | f94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Entrance HM accessories - screwing set 120°C |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pour le type de produits | Générique sur l'ensemble du portefeuille |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression nominale [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Quantité par emballage | 2 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de la connexion | R 1 x G 5/4 B |
| Type d'accessoires | Raccords PN25 130°C |
| Type de produit | Accessoires |
| Types de raccordements | Filetage |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.438 Kilogram |
| Poids Net | 0.407 Kilogram |
| Volume | 0.347 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061368 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |