Compteurs d’énergie, Accessoires, Accessoires pour compteurs d'énergie, intégrateurs et capteurs de débit
087G6056
Générique sur l'ensemble du portefeuille
087G6056
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Accessoires pour compteurs d'énergie, intégrateurs et capteurs de débit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Groupe de produits | Compteurs d’énergie |
| Material Description | brass-pockets, 120 mm, f5.2 pair |
| Nº de dossier SCIP | 81bf3a5a-b074-4127-99ec-9751bf82397e |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Entrance HM accessories - brass pockets |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Norme d’approbation | MID DE-10-MI004-PTB003 |
| Pour le type de produits | Générique sur l'ensemble du portefeuille |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 08 |
| Quantité par emballage | 1 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type d'accessoires | Raccords PN25 130°C |
| Type de produit | Accessoires |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.244 Kilogram |
| Poids Net | 0.175 Kilogram |
| Volume | 1.185 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061108 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |