Doigts de gant de sonde
087G6039
Module volume and energy pulse output
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Accessoires pour compteurs d'énergie
087G6039
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Description | Module pour sorties impulsions d’énergie et de volume pour Sono1100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Groupe de produits | Accessoires - Compteurs d’énergie |
| InspectionText | |
| Material Description | Module volume and energy pulse output |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pour le type de produits | Générique sur l'ensemble du portefeuille |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 08 |
| Quantité par emballage | 1 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | Doigts de gant de sonde |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.09 Kilogram |
| Poids Net | 0.09 Kilogram |
| Volume | 1.18 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104051413 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |