Compteurs d’énergie, Accessoires, Accessoires pour compteurs d'énergie, intégrateurs et capteurs de débit
014U1969
SonoSelect et Safe
014U1969
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| 1 Pile primaire SUM poids kg | 0.038 |
| 1 Poids de la pile primaire kg | 0.019 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | Accessoires pour compteurs d'énergie, intégrateurs et capteurs de débit |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Groupe de produits | Compteurs d’énergie |
| Material Description | Battery Pack, 2 AA cell |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids par batterie | 18 g |
| Pour le type de produits | SonoSelect et Safe |
| Présence de batteries | Oui |
| Product line | 08 |
| Qté batteries | 2 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type d'accessoires | Accessoires pour calculateur |
| Type de produit | Accessoires |
| Type ou nom de la pile | AA Lithium (ER14505) |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.056 Kilogram |
| Poids Net | 0.053 Kilogram |
| Volume | 0.255 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425129216 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |