Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors 014U1968

Compteurs d’énergie, Accessoires, Accessoires pour compteurs d'énergie, intégrateurs et capteurs de débit

014U1968

SonoSelect et Safe

Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Accessoires pour compteurs d'énergie

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
1 Pile primaire SUM poids kg0.019
1 Poids de la pile primaire kg0.019
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DescriptionAccessoires pour compteurs d'énergie, intégrateurs et capteurs de débit
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)40 Qté
Groupe de produitsCompteurs d’énergie
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionBattery Pack, 1 AA cell
Poids par batterie18 g
Pour le type de produitsSonoSelect et Safe
Présence de batteriesOui
Product line08
Qté batteries1
Substances de la liste candidate REACHNo
Type d'accessoiresAccessoires pour calculateur
Type de produitAccessoires
Type ou nom de la pileAA Lithium (ER14505)

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.04 Kilogram
Poids Net0.019 Kilogram
Volume12 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425129209
Proposition 65No significant risk