Compteurs d’énergie, Accessoires, Accessoires pour compteurs d'énergie, intégrateurs et capteurs de débit
014U1967
SonoSelect et Safe
014U1967
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | Accessoires pour compteurs d'énergie, intégrateurs et capteurs de débit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 80 Qté |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Groupe de produits | Compteurs d’énergie |
| Material Description | PT1000 O-Ring + Asm. Tool |
| Pour le type de produits | SonoSelect et Safe |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 08 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type d'accessoires | Raccords PN25 130°C |
| Type de produit | Accessoires |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.002 Kilogram |
| Poids Net | 0.002 Kilogram |
| Volume | 0.005 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425126925 |
| Proposition 65 | No significant risk |