Compteurs d’énergie, Accessoires, Accessoires pour compteurs d'énergie, intégrateurs et capteurs de débit
014U1960
SonoSelect et Safe
014U1960
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | Accessoires pour compteurs d'énergie, intégrateurs et capteurs de débit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Compteurs d’énergie |
| Material Description | T-fitting DN20: G¾", G½", G¾" PN25 13 |
| Nº de dossier SCIP | d65620a9-5a4b-4835-a45c-de77a3234509 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit dans le dossier SCIP | T-fitting DN 20-32 |
| Pour le type de produits | SonoSelect et Safe |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 08 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type d'accessoires | Raccords PN25 130°C |
| Type de produit | Accessoires |
| Types de raccordements | Filetage |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.144 Kilogram |
| Poids Net | 0.144 Kilogram |
| Volume | 0.074 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425127410 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |