Danfoss logo
Adapter R½" to M10x1 (32pcs.) - conical thread for sealing with hemp 014U1935

Compteurs d’énergie, Accessoires, Adaptateur R1/2" vers M10x1 (32 pcs)- filetge conique pour étanchéité à la filasse

014U1935

Générique sur l'ensemble du portefeuille

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
DescriptionAdaptateur R1/2" vers M10x1 (32 pcs)- filetge conique pour étanchéité à la filasse
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsCompteurs d’énergie
Material DescriptionAdapter R1/2" to M10x1, I-p
Nº de dossier SCIPdf75c40d-0284-47f3-8ca3-3cf175d2ee82
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIPHousehold HM accessories - Adaptor
Pour le type de produitsGénérique sur l'ensemble du portefeuille
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product line08
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type d'accessoiresRaccords PN25 130°C
Type de produitAccessoires
Types de raccordementsFiletage

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.041 Kilogram
Poids Net0.04 Kilogram
Volume0.008 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425159121
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm