RET2001RF + RX1-S V2, Piles pour le thermostat, 230 V pour le récepteur
087N6477
RET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver
087N6477
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| 1 Pile primaire SUM poids kg | 0.044 |
| 1 Poids de la pile primaire kg | 0.022 |
| Application | Room heating |
| Caractéristiques nominales inductives du relais de sortie [A] | 1 A |
| Caractéristiques nominales résistives du relais de sortie [A] | 3 A |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| CODE UNSPSC | 41112209 |
| Commande Marche/Arrêt | Oui |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Couleur | RAL 9010 blanc |
| Degré de pollution | Degré 2 |
| Description | RET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver |
| Description du produit | RET2001RF + RX1-S V2 |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Durée de vie de la batterie [années] | 2.0 ans |
| Écran rétroéclairé | Oui |
| Essai de dureté à la bille [°C] | 75 °C |
| Fréquence RF [MHz] | 433.92 MHz |
| Garantie [Année] | 5 |
| Groupe de produits | Thermostats d'ambiance, RET |
| Hauteur [mm] | 86 mm |
| Homologation | CEUKCA |
| Indicateur d'état | Oui |
| Installation | 3 Wire |
| Limiteur de température [°C] [Max.] | 35 °C |
| Limiteur de température [°C] [Min.] | 5 °C |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | RET2001RF G+ RX1-S Digi Stat RF + Rcv,V2 |
| Matériau | ABS+PC, non-flammable |
| Nº de dossier SCIP | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| Nom de la catégorie | Digital RF Thermostat |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Electronic programmable room thermostat |
| Nombre de canaux | 1 |
| Norme de conception | EN 60730-2-9 |
| Plage RF [m] | 30 m |
| Plaque arrière | Industry Standard Backplate for RX1-S V2 Receiver |
| Présence de batteries | Oui |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 03 |
| Profondeur [mm] | 30 mm |
| Protection contre le gel | Oui |
| Qté batteries | 2 |
| Régulation modulante | Oui |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 40 °C |
| Tout/Rien modulant | Oui |
| Type d'alimentation | Piles pour le thermostat, 230 V pour le récepteur |
| Type de piles | 2 piles alcalines AA |
| Type de produit | RET2001 |
| Type de régulation | Régulation Tout/Rien modulante |
| Type ou nom de la pile | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 420 Gram |
| Poids Net | 400 Gram |
| Volume | 1.36 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419205 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |