RET2001M, 230Vac
087N6470
RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: RET
Remplacement recommandé: 087N6476
087N6470
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Room heating |
| Caractéristiques nominales inductives du relais de sortie [A] | 1 A |
| Caractéristiques nominales résistives du relais de sortie [A] | 3 A |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| CODE UNSPSC | 41112209 |
| Commande Marche/Arrêt | Oui |
| Couleur | RAL 9010 blanc |
| Degré de pollution | Degré 2 |
| Description | RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat |
| Description du produit | RET2001M |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Écran rétroéclairé | Oui |
| Essai de dureté à la bille [°C] | 75 °C |
| Étiquette produit | Yes |
| Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
| Garantie [Année] | 2 |
| Groupe de produits | Thermostats d'ambiance, RET |
| Hauteur [mm] | 86 mm |
| Homologation | CEUKCA |
| Indicateur d'état | Oui |
| Installation | 2 Wire |
| Limiteur de température [°C] [Max.] | 35 °C |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Limiteur de température [°C] [Min.] | 5 °C |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | RET2001M Digi Stat 230V |
| Matériau | ABS+PC, non-flammable |
| Nom de la catégorie | Digital Thermostat |
| Nombre de canaux | 1 |
| Norme de conception | EN 60730-2-9 |
| Plaque arrière | Custom Backplate |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 03 |
| Profondeur [mm] | 43 mm |
| Profondeur [mm] | 86.00 mm |
| Protection contre le gel | Oui |
| Régulation modulante | Oui |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 40 °C |
| Tolérance | ±10% |
| Tout/Rien modulant | Oui |
| Type d'alimentation | 230Vac |
| Type de produit | RET2001 |
| Type de régulation | Régulation Tout/Rien modulante |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.207 Kilogram |
| Poids Net | 0.17 Kilogram |
| Volume | 0.604 Cubic decimeter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425239359 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |