Danfoss logo
 TP5001_087N7935_Left

TP5001-RF

087N7933

TP5001RF Prog Stat RF

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
1 Pile primaire SUM poids kg0.044
1 Poids de la pile primaire kg0.022
Affichage de l'horlogeAM/PM ou affichage 24 heures
Affichage du temps ou de la températureOui
ApplicationRoom heating
Caractéristiques nominales inductives du relais de sortie [A]1 A
Caractéristiques nominales résistives du relais de sortie [A]3 A
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.38.3.1
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)7(c)-I7(a)
CODE UNSPSC41112209
Commande Marche/ArrêtOui
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
CouleurRAL 9016 blanc
Degré de pollutionDegré 2
DescriptionTP5001RF Prog Stat RF
Description du produitTP5001-RF
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Durée de vie de la batterie [années]2.0 ans
Écran rétroéclairéOui
Essai de dureté à la bille [°C]75 °C
Étiquette produitYes
Fonction de démarrage retardéOui
Fonction de dérogationOui
Garantie [Année]5
Groupe de produitsThermostats d'ambiance programmables
Hauteur [mm]86 mm
HomologationCEUKCA
Indicateur de piles faiblesOui
Marche/Arrêt par jour4
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionTP5001RF Prog Stat RF
MatériauABS+PC, non-flammable
Minuterie d'intervalle de maintenanceOui
Nº de dossier SCIP1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Nom de la catégorie5/2 Day Thermostat
Nom du produit dans le dossier SCIPElectronic programmable room thermostat
Norme de conceptionEN 60730-2-9
Optimisation du démarrageOui
Option sonde déportéeNon
Passage automatique à l'heure d'étéOui
Plaque arrièreCustom Backplate
Présence de batteriesOui
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product line03
Profondeur [mm]30 mm
Profondeur [mm]86.00 mm
Programmes prédéfinis en usineOui
Qté batteries2
Sonde intégréeOui
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température [°C] [Max.]35 °C
Température [°C] [Min.]5 °C
Température ambiante [°C] [Max.]40 °C
Tension d'impulsions nominale [kV]2.5 kV
Tout/Rien modulantOui
Type d'alimentationBattery
Type de piles2 piles alcalines AA
Type de produitTP5001
Type de programme5/2 jours, 24 heures
Type de régulationOn/Off load compensation
Type ou nom de la pileAlkaline AA (LR6/ZR6)

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.214 Kilogram
Poids Net0.081 Kilogram
Volume0.554 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425239410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm