Danfoss logo
ITD 099-1061 angled

Thermostats d'immersion, ITD, Fonction: Thermostat de régulation et de limitation, 0 °C - 90 °C, Temp. réglée en usine. Limite [°C]: 90

099-1061

Double fonction de commande et de limitation

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Caractéristiques nominales inductives du relais de sortie [A]3 A
Caractéristiques nominales résistives du relais de sortie [A]10 A
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionDouble fonction de commande et de limitation
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différentiel de commutation4 ± 1°C
Étiquette produitYes
FonctionThermostat de régulation et de limitation
Groupe de produitsThermostats d'immersion
Hauteur [mm]110 mm
Longueur du doigt de gant [mm]100 mm
Material DescriptionITD immersion thermostat
Nº de dossier SCIPb414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673
Nom du produit dans le dossier SCIPSafety thermostats ST-1 and ST-2
Caractéristique
Valeur
Plage de contrôle de la température [°C] [Max.]90 °C
Plage de contrôle de la température [°C] [Min.]0 °C
Plage limite [°C] [Max.]100 °C
Plage limite [°C] [Min.]90 °C
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product line03
Profondeur [mm]57 mm
Profondeur [mm]100.00 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temp. réglée en usine. Limite [°C]90 °C
Température ambiante [°C] [Max.]80 °C
Type de commutation - contrôleSPDT
Type de commutation - limiteSPST
Type de produitITD

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.436 Kilogram
Poids Net0.43 Kilogram
Volume2.294 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5013567403493
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm