Danfoss logo
ITL 099-1059 angled

Thermostats d'immersion, ITL, Fonction: Thermostat limiteur, 90 °C - 100 °C

099-1059

Fonction de limitation (réinitialisation manuelle)
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: IT

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Caractéristiques nominales inductives du relais de sortie [A]3 A
Caractéristiques nominales résistives du relais de sortie [A]10 A
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionFonction de limitation (réinitialisation manuelle)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Étiquette produitYes
FonctionThermostat limiteur
Groupe de produitsThermostats d'immersion
Hauteur [mm]110 mm
Longueur du doigt de gant [mm]120 mm
Material DescriptionITL
Caractéristique
Valeur
Plage limite [°C] [Max.]100 °C
Plage limite [°C] [Min.]90 °C
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product line03
Profondeur [mm]57 mm
Profondeur [mm]54.00 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temp. réglée en usine. Limite [°C]90 °C
Température ambiante [°C] [Max.]80 °C
Type de commutation - limiteSPST
Type de produitITL

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.268 Kilogram
Poids Net0.268 Kilogram
Volume1.202 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5013567403516
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm