Danfoss logo
ITC 099-1057 angled

Thermostats d'immersion, ITC, Fonction: Thermostat de régulation (protégé), 0 °C - 90 °C

099-1057

Fonction régulation

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessory (EF013236)TRUE
Caractéristiques nominales inductives du relais de sortie [A]3 A
Caractéristiques nominales résistives du relais de sortie [A]10 A
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionFonction régulation
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différentiel de commutation4 ± 1°C
Étiquette produitYes
FonctionThermostat de régulation (protégé)
Groupe de produitsThermostats d'immersion
Hauteur [mm]110 mm
Longueur du doigt de gant [mm]100 mm
Material DescriptionITC immersion thermostat
Caractéristique
Valeur
Plage de contrôle de la température [°C] [Max.]90 °C
Plage de contrôle de la température [°C] [Min.]0 °C
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product line03
Profondeur [mm]56 mm
Profondeur [mm]54.00 mm
Spare part (EF013237)TRUE
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Type de commutation - contrôleSPDT
Type de produitITC
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut272 Gram
Poids Net272 Gram
Volume1.213 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5013567403462
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm