Danfoss logo
ATF, Clamp-on, 087N6712

ATF, 10 °C - 90 °C

087N6712

Thermosat applique antigel pour tubes 1/2" à 2 "

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationPipe frost thermostat
Caractéristiques nominales inductives du relais de sortie [A]2 A
Caractéristiques nominales résistives du relais de sortie [A]6 A
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionThermosat applique antigel pour tubes 1/2" à 2 "
Description du produitATF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Étiquette produitYes
FluideA
Garantie [Année]2
Groupe de produitsThermostats d'applique
Caractéristique
Valeur
Installationà clipser
Material DescriptionATF Thermostat
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product line03
Product nameATF
Substances de la liste candidate REACHNo
Température [°C] [Max.]90 °C
Température [°C] [Min.]10 °C
ThermostatThermosta antigel
Type de produitATF

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.17 Kilogram
Poids Net0.143 Kilogram
Volume0.584 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702420082257
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens