Danfoss logo
AT 041E0000

30 °C - 90 °C

041E0010

PÂTE CONDUCTRICE COMPOSÉ 5g. ENTRETIEN

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationCylinder Thermostat
Caractéristiques nominales inductives du relais de sortie [A]2 A
Caractéristiques nominales résistives du relais de sortie [A]6 A
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionPÂTE CONDUCTRICE COMPOSÉ 5g. ENTRETIEN
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FluideA
Groupe de produitsCylindre GB, tube
HomologationCE
Homologué ULNo
Caractéristique
Valeur
Marquage CEYes
Material DescriptionAT CYLINDER THERMOSTAT
Nº de dossier SCIP523dd188-9188-4cf0-86e7-a27d5608a2e5
Nom du produit dans le dossier SCIPAT CYLINDER THERMOSTAT
Présence de batteriesNon
Product line02
Product nameATC
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température [°C] [Max.]90 °C
Température [°C] [Min.]30 °C
Type de produitATC

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.264 Kilogram
Poids Net0.189 Kilogram
Volume0.781 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425026898
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm