Danfoss logo
ECL Comfort 210-product-category

ECL Comfort 210

L’ECL Comfort 210 est un régulateur de température électronique de la gamme des régulateurs ECL Comfort. Assurant une régulation en fonction de la température extérieure, il est utilisé dans les installations de chauffage urbain, de chauffage central et de climatisation. Il est possible de réaliser des économies d’énergie dans les systèmes de chauffage et de refroidissement grâce à un réglage approprié de la température de départ . L’ECL Comfort 210 peut réguler jusqu’à 3 circuits. La fonction de régulation en fonction de l’extérieur mesure la température extérieure et règle en conséquence la température de départ du système de chauffage . Le système de chauffage à régulation en fonction de l’extérieur augmente le niveau de confort et réduit la consommation énergétique.
Une application spécifique est configurée dans le régulateur ECL Comfort 210, au moyen d’une clé d’application ECL.

Features and benefits

  • Régulateur autonome pour plusieurs applications de chauffage et de refroidissement avec jusqu’à 2 circuits + fonction thermostatique
  • Clés d’application ECL intelligentes, série A2xx
  • 2 x sorties de commande à 3 points, optimisées pour les actionneurs
  • 8 entrées : 6 Pt1000, 2 configurables
  • 4 sorties relais
  • Navigation par bouton rotatif/poussoir et grand écran graphique rétroéclairé
  • Lecture des données enregistrées sur l’afficheur ou via l’interface USB
  • Modbus RS485 pour de courtes distances de câblage
  • Option maître/esclave
  • Unité de commande à distance ECA 30/31 en option