Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Clés d’application ECL, P330

087H3840

CLÉ D’APPLICATION ECL P330 I-p

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DescriptionCLÉ D’APPLICATION ECL P330 I-p
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)25 Qté
Groupe de produitsClés d’application ECL
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P330 I-p
Nº de dossier SCIP5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Nombre de circuits de chauffage3
Caractéristique
Valeur
Nombre de circuits ECS2
Nombre de pompes5
Nombre de vannes motorisées3
Présence de batteriesNon
Product line08
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Système d’eau chaude instantanéeNon
Système de ballon de stockage d’eau chaudeOui
Système de charge d’eau chaude avec ballon de stockageNon
Type de produitP330
Zone controlNo

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.194 Kilogram
Poids Net0.17 Kilogram
Volume0.625 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5710104039039
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm