Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Clés d’application ECL, P318

087H3835

ECL APPLICATION KEY A318 DE

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DescriptionECL APPLICATION KEY A318 DE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsClés d’application ECL
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P318 I-pack
Nº de dossier SCIP5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Nombre de circuits de chauffage1
Nombre de circuits ECS1
Caractéristique
Valeur
Nombre de pompes3
Nombre de vannes motorisées1
Présence de batteriesNon
Product line08
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Système d’eau chaude instantanéeNon
Système de ballon de stockage d’eau chaudeOui
Système de charge d’eau chaude avec ballon de stockageNon
Type de produitP318
Zone controlNo

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.332 Kilogram
Poids Net0.004 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428955188
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm