Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Clés d’application ECL, A390

087H3815

ECL CLÉ D’APPLICATION A390

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DescriptionECL CLÉ D’APPLICATION A390
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)7 Qté
Groupe de produitsClés d’application ECL
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A390
Nº de dossier SCIP5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Nombre de circuits de chauffage3
Caractéristique
Valeur
Nombre de circuits ECS1
Nombre de pompes5
Nombre de vannes motorisées3
Présence de batteriesNon
Product line08
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Système d’eau chaude instantanéeNon
Système de ballon de stockage d’eau chaudeOui
Système de charge d’eau chaude avec ballon de stockageOui
Type de produitA390
Zone controlNo

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.193 Kilogram
Poids Net0.031 Kilogram
Volume1.075 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5710104078908
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm