Clés d’application ECL, A214
087H3830
ECL clé d'application A214 DE, Batterie chaude et batterie froide
087H3830
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Description | ECL clé d'application A214 DE, Batterie chaude et batterie froide |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 7 Qté |
| Groupe de produits | Clés d’application ECL |
| Material Description | ECL APPLICATION KEY A214 DE |
| Nº de dossier SCIP | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Nombre de circuits de chauffage | 1 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de circuits ECS | 0 |
| Nombre de pompes | 1 |
| Nombre de vannes motorisées | 2 |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 08 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| Système d’eau chaude instantanée | Non |
| Système de ballon de stockage d’eau chaude | Non |
| Système de charge d’eau chaude avec ballon de stockage | Non |
| Type de produit | A214 |
| Zone control | No |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.3 Kilogram |
| Poids Net | 0.3 Kilogram |
| Volume | 1.152 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104047782 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |