Danfoss logo
Devireg Basic, 140F1160

Thermostats, DEVIreg™ Basic, Type de sonde: Sol

140F1160

Température - sol [°C]: 4 - 45, Type d’affichage: LED

Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: DEVIreg™ Basic

Remplacement recommandé: 140F1164

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
1 Pile primaire SUM poids kg0.000
1 Poids de la pile primaire kg0.000
Afficheur (oui/non)Non
ApplicationFloor heating
Batterie de secoursNon
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Charge inductivecos φ= 0.3 max 1A
Charge résistive max. [A]16 A
Class of the temperature control (EF010595)II
Classe du logicielA
Classe IP de l'élément21
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)7(c)-I
Clock model (EF020684)Digital
CODE UNSPSC41112209
Colour (EF000007)White
Communications protocol (EF005669)Other
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connection (EF000443)2-wire
Contacteur relaisUnipolaire
Control characteristic (EF020644)PI
CouleurRAL 9010 blanc
Degré de pollution2
Degree of protection (IP) (EF005474)IP21
Depth (EF000049)24
DescriptionDEVIreg Basic
Description du produitDEVIreg™ Basic
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Entreprise de certificationIntertek SemkoUkrTESTEAC
Explosion-proof (EF004663)FALSE
External sensor (EF023999)TRUE
Garantie [Année]2
Groupe de produitsThermostats
Hauteur [mm]85 mm
Hauteur de l’emballage [mm]80 mm
Height (EF000040)85
HomologationCEUkrTESTEAC
Homologué ULNo
Hors gel [°C]5 °C
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Interrupteur bipolaireNon
Largeur de l’emballage [mm]95 mm
Limiteur max. de température [°C] [Max.]35 °C
Limiteur max. de température [°C] [Min.]5 °C
Limiteur min. de température [°C] [Max.]35 °C
Limiteur min. de température [°C] [Min.]4 °C
Caractéristique
Valeur
Marquage CEYes
Material DescriptionDEVIreg Basic
Max. contact load (EF022541)16
Max. contact voltage (EF020286)230
Measuring range (EF001836)4-35
Montage DINNon
Nº de dossier SCIP3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8
Nom du produit dans le dossier SCIPElectrical floor heating thermostat
Number of heater outputs (EF020681)1
Operation (EF002147)Turn
Optimisation (EF021362)TRUE
Point de définition sonde [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product line21
Profondeur [mm]24 mm
Profondeur [mm]85.00 mm
Profondeur de l’emballage [mm]95 mm
Puissance consommée en veille [W] [Max.]0.20 W
Qté batteries0
RAL-number (EF000116)9010
Regulation type on/off (EF011927)TRUE
Relative humidity (RH) readable (EF024475)FALSE
Sensor/feeler type (EF006254)Resistance sensor
Standby power consumption (solstandby) (EF010794)0.2
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Suitable for heating (EF021772)TRUE
Système de cadre compatibleOui
Taille max. de câble pour borne [mm²]2 x 2.5
Température - sol [°C] [Max.]45 °C
Température - sol [°C] [Min.]4 °C
Température ambiante [°C] [Max.]35 °C
Température ambiante [°C] [Min.]0 °C
Température de l’essai de pression à la bille [°C]75 °C
Température de stockage [°C] [Max.]60 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-25 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Tension d’alimentation [V] AC [max.]240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]220 V
Type d’affichageLED
Type d'indicateurLED
Type de produitDEVIreg Basic
Type de régulationPWM
Type de sondeSol
Type of clock (EF005371)Week clock
Warranty type2-year product warranty
Width (EF000008)85
With display (EF000458)FALSE
With thermal feedback (EF000531)TRUE

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut194 Gram
Poids Net142 Gram
Volume0.722 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5703466250372
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm