Thermostats, DEVIreg™ Touch, Type de sonde: Ambiance + sol
140F1071
Température - sol [°C]: 5 - 45, Température - pièce [°C]: 5 - 35, Type d’affichage: Écran tactile
140F1071
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| 1 Pile primaire SUM poids kg | 0.000 |
| 1 Poids de la pile primaire kg | 0.000 |
| Afficheur (oui/non) | Oui |
| Application | Floor heating |
| Batterie de secours | Oui |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Charge inductive | cos φ= 0.3 max 1A |
| Charge résistive max. [A] | 16 A |
| Class of the temperature control (EF010595) | II |
| Classe du logiciel | A |
| Classe IP de l'élément | 21 |
| Classe IP du thermostat | 21 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Clock model (EF020684) | Digital |
| CODE UNSPSC | 41112209 |
| Colour (EF000007) | White |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connection (EF000443) | 2-wire |
| Contact type (EF001587) | Electronic |
| Contacteur relais | Unipolaire |
| Control characteristic (EF020644) | Other |
| Couleur | RAL 9016 blanc |
| Degré de pollution | 2 |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP21 |
| Depth (EF000049) | 24 |
| Description | DEVIreg Touch - blanc polaire |
| Description du produit | DEVIreg™ Touch |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Entreprise de certification | CEEACIntertek SemkoUkrTEST |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Garantie [Année] | 5 |
| Groupe de produits | Thermostats |
| Hauteur [mm] | 85 mm |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 85 mm |
| Height (EF000040) | 85 |
| Homologation | UkrTESTCE |
| Homologué UL | No |
| Hors gel [°C] | 5 °C |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Interrupteur bipolaire | Non |
| Largeur de l’emballage [mm] | 95 mm |
| Limiteur de température [°C] [Max.] | 45 °C |
| Limiteur de température [°C] [Min.] | 5 °C |
| Limiteur max. de température [°C] [Max.] | 35 °C |
| Limiteur max. de température [°C] [Min.] | 20 °C |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Limiteur min. de température [°C] [Max.] | 35 °C |
| Limiteur min. de température [°C] [Min.] | 10 °C |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | DEVIREG Touch Ivoire |
| Max. contact load (EF022541) | 16 |
| Max. contact voltage (EF020286) | 230 |
| Montage DIN | Non |
| Number of heater outputs (EF020681) | 1 |
| Operation (EF002147) | Touch screen |
| Poids par batterie | 0 g |
| Point de définition sonde [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Présence de batteries | Oui |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 21 |
| Profondeur [mm] | 24 mm |
| Profondeur [mm] | 85.00 mm |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 140 mm |
| Puissance consommée en veille [W] [Max.] | 0.40 W |
| Qté batteries | 1 |
| Regulation type on/off (EF011927) | TRUE |
| Standby power consumption (solstandby) (EF010794) | 400 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Suitable for heating (EF021772) | TRUE |
| Système de cadre compatible | Oui |
| Taille max. de câble pour borne [mm²] | 2 x 2.5 |
| Température - pièce [°C] [Max.] | 35 °C |
| Température - pièce [°C] [Min.] | 5 °C |
| Température - sol [°C] [Max.] | 45 °C |
| Température - sol [°C] [Min.] | 5 °C |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 30 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
| Température de l’essai de pression à la bille [°C] | 75 °C |
| Température de stockage [°C] [Max.] | 65 °C |
| Température de stockage [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 240 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 220 V |
| Type d’affichage | Écran tactile |
| Type de produit | DEVIreg™ Touch |
| Type de régulation | PWM |
| Type de sonde | Ambiance + sol |
| Type de sonde étrangère compatible | Oui |
| Type of clock (EF005371) | Week clock |
| Type of power supply (EF001469) | 230 V |
| Type ou nom de la pile | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Width (EF000008) | 95 |
| With display (EF000458) | TRUE |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.242 Kilogram |
| Poids Net | 0.24 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 1.131 Liter |
| EAN/UPC | 5703466225615 |