Thermostats, DEVIreg™ 233, Type de sonde: Sol
140F1020
Température - sol [°C]: 5 - 45, Type d’affichage: PAS D'AFFICHAGE
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Thermostas
Remplacement recommandé: 140F1170
140F1020
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Floor heating |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Charge inductive | cos φ= 0.3 max 1A |
| Charge résistive max. [A] | 13 A |
| Classe IP de l'élément | 41 |
| CODE UNSPSC | 41112209 |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Contacteur relais | Unipolaire |
| Couleur | RAL 9010 blanc |
| Degré de pollution | 2 |
| Description | DEVIreg 233 |
| Description du produit | DEVIreg™ 233 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Entreprise de certification | CE |
| Garantie [Année] | 2 |
| Groupe de produits | Thermostats |
| Hauteur [mm] | 71 mm |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 85 mm |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Hors gel [°C] | 5 °C |
| Hystérésis (+/-) | 0.40 |
| Interrupteur bipolaire | Non |
| Largeur de l’emballage [mm] | 95 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | DEVIreg 233 w. floor sensor |
| Montage DIN | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Point de définition sonde [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 21 |
| Profondeur [mm] | 31 mm |
| Profondeur [mm] | 44.00 mm |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 140 mm |
| Puissance consommée en veille [W] [Max.] | 1.70 W |
| Réglage de l'échelle | 0 - 6 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille max. de câble pour borne [mm²] | 2 x 2.5 |
| Température - sol [°C] [Max.] | 45 °C |
| Température - sol [°C] [Min.] | 5 °C |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 40 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
| Température de l’essai de pression à la bille [°C] | 75 °C |
| Température de stockage [°C] [Max.] | 65 °C |
| Température de stockage [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 240 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 220 V |
| Type d'indicateur | LED |
| Type d’affichage | PAS D'AFFICHAGE |
| Type de produit | DEVIreg™ 233 |
| Type de régulation | Hystérésis |
| Type de sonde | Sol |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.219 Kilogram |
| Poids Net | 0.217 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 1.131 Liter |
| EAN/UPC | 5703466208984 |