Danfoss logo
DEVIreg™ Solo

Thermostats, Type de sonde: Ambiance + sol

140F1172

Température - sol [°C]: 5 - 35, Température - pièce [°C]: 5 - 35, Type d’affichage: LCD

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
1 Poids de la pile primaire kg0.001
Afficheur (oui/non)Oui
ApplicationFloor heating
Charge inductivecos φ= 0.3 max 1A
Charge résistive max. [A]16 A
Classe IP de l'élément21
Clause d’exemption RoHS de l’UE7(a)7(c)-I
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
CouleurBlanc
DescriptionDEVIreg™ Solo (White)
Description du produitDEVIreg™ Solo (White)
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EPD disponibleYes
Garantie [Année]2
Groupe de produitsThermostats
Hauteur [mm]85 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
Hors gel [°C]5 °C
Interrupteur bipolaireNon
Marquage CEYes
Material DescriptionDEVIreg Solo (White)
Montage DINNon
Poids par batterie1 g
Point de définition sonde [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesOui
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product line21
Profondeur [mm]32 mm
Profondeur [mm]85.00 mm
Puissance consommée en veille [W] [Max.]1.00 W
Qté batteries1
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température - pièce [°C] [Max.]35 °C
Température - pièce [°C] [Min.]5 °C
Température - sol [°C] [Max.]35 °C
Température - sol [°C] [Min.]5 °C
Température ambiante [°C] [Max.]35 °C
Température ambiante [°C] [Min.]0 °C
Température de l’essai de pression à la bille [°C]75 °C
Température de stockage [°C] [Max.]60 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-25 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Tension d’alimentation [V] AC [max.]240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]220 V
Type d’affichageLCD
Type de produitDEVIreg™ Solo
Type de régulationPWM
Type de sondeAmbiance + sol
Type ou nom de la pileCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Warranty type2-year product warrantyFor local conditions, please refer to the warranty document

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut230 Gram
Poids Net160 Gram
Caractéristique
Valeur
Volume0.882 Liter
EAN/UPC5703466253885