Thermostats, DEVIreg™ Room, Type de sonde: Ambiance + sol
140F1161
Température - sol [°C]: 4 - 45, Température - pièce [°C]: 4 - 35, Type d’affichage: LED
140F1161
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| 1 Pile primaire SUM poids kg | 0.000 |
| 1 Poids de la pile primaire kg | 0.000 |
| Afficheur (oui/non) | Non |
| Application | Floor heating |
| Batterie de secours | Oui |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Charge inductive | cos φ= 0.3 max 1A |
| Charge résistive max. [A] | 16 A |
| Class of the temperature control (EF010595) | II |
| Classe du logiciel | A |
| Classe IP de l'élément | 21 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c)7(c)-I |
| Clock model (EF020684) | Digital |
| CODE UNSPSC | 41112209 |
| Colour (EF000007) | White |
| Communications protocol (EF005669) | Other |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connection (EF000443) | 2-wire |
| Contacteur relais | Unipolaire |
| Control characteristic (EF020644) | PI |
| Couleur | RAL 9010 blanc |
| Degré de pollution | 2 |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP21 |
| Depth (EF000049) | 24 |
| Description | DEVIreg Room |
| Description du produit | DEVIreg™ Room |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Entreprise de certification | Intertek SemkoUkrTESTEAC |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| External sensor (EF023999) | TRUE |
| Garantie [Année] | 2 |
| Groupe de produits | Thermostats |
| Hauteur [mm] | 85 mm |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 80 mm |
| Height (EF000040) | 85 |
| Homologation | CEUkrTESTEAC |
| Homologué UL | No |
| Hors gel [°C] | 5 °C |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Interrupteur bipolaire | Non |
| Largeur de l’emballage [mm] | 95 mm |
| Limiteur max. de température [°C] [Max.] | 35 °C |
| Limiteur max. de température [°C] [Min.] | 5 °C |
| Limiteur min. de température [°C] [Max.] | 35 °C |
| Limiteur min. de température [°C] [Min.] | 4 °C |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | DEVIreg Room |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Max. contact load (EF022541) | 16 |
| Max. contact voltage (EF020286) | 230 |
| Measuring range (EF001836) | 4-35 |
| Montage DIN | Non |
| Nº de dossier SCIP | 3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Electrical floor heating thermostat |
| Number of heater outputs (EF020681) | 1 |
| Operation (EF002147) | Turn |
| Optimisation (EF021362) | TRUE |
| Point de définition sonde [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Présence de batteries | Oui |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 21 |
| Profondeur [mm] | 24 mm |
| Profondeur [mm] | 85.00 mm |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 95 mm |
| Puissance consommée en veille [W] [Max.] | 0.20 W |
| Qté batteries | 1 |
| RAL-number (EF000116) | 9010 |
| Regulation type on/off (EF011927) | TRUE |
| Relative humidity (RH) readable (EF024475) | FALSE |
| Sensor/feeler type (EF006254) | Resistance sensor |
| Standby power consumption (solstandby) (EF010794) | 0.2 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
| Suitable for heating (EF021772) | TRUE |
| Système de cadre compatible | Oui |
| Taille max. de câble pour borne [mm²] | 2 x 2.5 |
| Température - pièce [°C] [Max.] | 35 °C |
| Température - pièce [°C] [Min.] | 4 °C |
| Température - sol [°C] [Max.] | 45 °C |
| Température - sol [°C] [Min.] | 4 °C |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 35 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
| Température de l’essai de pression à la bille [°C] | 75 °C |
| Température de stockage [°C] [Max.] | 60 °C |
| Température de stockage [°C] [Min.] | -25 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 240 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 220 V |
| Type d’affichage | LED |
| Type d'indicateur | LED |
| Type de produit | DEVIreg™ Room |
| Type de régulation | PWM |
| Type de sonde | Ambiance + sol |
| Type de sonde étrangère compatible | Oui |
| Type of clock (EF005371) | Week clock |
| Type ou nom de la pile | Supercapacitor |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Width (EF000008) | 85 |
| With display (EF000458) | FALSE |
| With thermal feedback (EF000531) | TRUE |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 204 Gram |
| Poids Net | 153 Gram |
| Volume | 0.722 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466250389 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |