Thermostats, DEVIreg™ Hotwater
140F1133
DEVIreg™ Hotwater
140F1133
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Afficheur (oui/non) | Oui |
| Application | Eau chaude sanitaire |
| Batterie de secours | Oui |
| Charge résistive max. [A] | 32 A |
| Classe IP de l'élément | 40 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Couleur | Noir |
| Description | DEVIreg™ Hotwater |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Entreprise de certification | CEEAC |
| Garantie [Année] | 2 |
| Groupe de produits | Thermostats |
| Hauteur [mm] | 110 mm |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 122 mm |
| Homologation | CEEAC |
| Homologué UL | No |
| Largeur de l’emballage [mm] | 138 mm |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | DEVIreg Hotwater |
| Montage DIN | Oui |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 21 |
| Profondeur [mm] | 70 mm |
| Profondeur [mm] | 138.00 mm |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 70 mm |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 60 °C |
| Température de fonctionnement [°C] [Min.] | -20 °C |
| Température de l’essai de pression à la bille [°C] | 125 °C |
| Température de stockage [°C] [Max.] | 85 °C |
| Température de stockage [°C] [Min.] | -30 °C |
| Type d’affichage | LCD |
| Type de produit | DEVIreg™ Hotwater |
| Type de sonde | NTC |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.2 Kilogram |
| Poids Net | 0.512 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 3.08 Liter |
| EAN/UPC | 5703466249680 |