Thermostats, DEVIreg Display Connect, Type de sonde: Ambiance + sol
140F1162
Température - sol [°C]: 4 - 45, Température - pièce [°C]: 4 - 35, Type d’affichage: LED
140F1162
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Afficheur (oui/non) | Oui |
| Application | Floor heating |
| Batterie de secours | Oui |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Charge inductive | cos φ= 0.3 max 1A |
| Charge résistive max. [A] | 16 A |
| Classe du logiciel | A |
| Classe IP de l'élément | 21 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| CODE UNSPSC | 41112209 |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Contacteur relais | Unipolaire |
| Couleur | RAL 9016 |
| Degré de pollution | 2 |
| Description | DEVIreg Display Connect |
| Description du produit | DEVIreg™ Display Connect |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Entreprise de certification | Intertek SemkoUkrTESTEAC |
| Garantie [Année] | 5 |
| Groupe de produits | Thermostats |
| Hauteur [mm] | 85 mm |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 80 mm |
| Homologué UL | No |
| Hors gel [°C] | 5 °C |
| Interrupteur bipolaire | Non |
| Largeur de l’emballage [mm] | 95 mm |
| Limiteur max. de température [°C] [Max.] | 35 °C |
| Limiteur max. de température [°C] [Min.] | 5 °C |
| Limiteur min. de température [°C] [Max.] | 35 °C |
| Limiteur min. de température [°C] [Min.] | 4 °C |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | DEVIreg Display Connect |
| Montage DIN | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nº de dossier SCIP | 30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | DEVIreg Display Connect - Room Thermostat |
| Point de définition sonde [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 21 |
| Profondeur [mm] | 24 mm |
| Profondeur [mm] | 85.00 mm |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 95 mm |
| Puissance consommée en veille [W] [Max.] | 0.20 W |
| Qté batteries | 1 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| Système de cadre compatible | Oui |
| Taille max. de câble pour borne [mm²] | 2 x 2.5 |
| Température - pièce [°C] [Max.] | 35 °C |
| Température - pièce [°C] [Min.] | 4 °C |
| Température - sol [°C] [Max.] | 45 °C |
| Température - sol [°C] [Min.] | 4 °C |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 35 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
| Température de l’essai de pression à la bille [°C] | 75 °C |
| Température de stockage [°C] [Max.] | 60 °C |
| Température de stockage [°C] [Min.] | -25 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 240 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 220 V |
| Type d'indicateur | LED |
| Type d’affichage | LED |
| Type de produit | DEVIreg Display Connect |
| Type de régulation | PWM |
| Type de sonde | Ambiance + sol |
| Type de sonde étrangère compatible | Oui |
| Warranty type | 5-year product warranty |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 204 Gram |
| Poids Net | 153 Gram |
| Volume | 0.722 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466250396 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |