Danfoss logo
DEVIreg Basic Polar White_140F1164 bluetooth

Thermostats, Type de sonde: Sol

140F1164

Température - sol [°C]: 4 - 45, Type d’affichage: LED

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
1 Pile primaire SUM poids kg0.000
1 Poids de la pile primaire kg0.000
Afficheur (oui/non)Non
ApplicationFloor heating
Batterie de secoursNon
Charge inductivecos φ= 0.3 max 1A
Charge résistive max. [A]16 A
Classe du logicielA
Classe IP de l'élément21
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)7(a)7(c)-I
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Contacteur relaisUnipolaire
CouleurRAL 9016
Degré de pollution2
DescriptionDEVIreg Basic Polar white
Description du produitDEVIreg™ Basic Polar white
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Entreprise de certificationIntertek SemkoUkrTESTEAC
Garantie [Année]2
Groupe de produitsThermostats
Hauteur [mm]85 mm
Hauteur de l’emballage [mm]80 mm
HomologationCEUkrTESTEAC
Homologué ULNo
Hors gel [°C]5 °C
Interrupteur bipolaireNon
Largeur de l’emballage [mm]95 mm
Limiteur max. de température [°C] [Max.]35 °C
Limiteur max. de température [°C] [Min.]5 °C
Limiteur min. de température [°C] [Max.]35 °C
Limiteur min. de température [°C] [Min.]4 °C
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionDEVIreg Basic Polar white
Montage DINNon
Nº de dossier SCIP3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8
Nom du produit dans le dossier SCIPElectrical floor heating thermostat
Point de définition sonde [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product line21
Profondeur [mm]24 mm
Profondeur [mm]85.00 mm
Profondeur de l’emballage [mm]95 mm
Puissance consommée en veille [W] [Max.]0.20 W
Qté batteries0
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Système de cadre compatibleOui
Taille max. de câble pour borne [mm²]2 x 2.5
Température - sol [°C] [Max.]45 °C
Température - sol [°C] [Min.]4 °C
Température ambiante [°C] [Max.]35 °C
Température ambiante [°C] [Min.]0 °C
Température de l’essai de pression à la bille [°C]75 °C
Température de stockage [°C] [Max.]60 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-25 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Tension d’alimentation [V] AC [max.]240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]220 V
Type d’affichageLED
Type d'indicateurLED
Type de produitDEVIreg Basic
Type de régulationPWM
Type de sondeSol
Warranty type2-year product warranty

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut194 Gram
Poids Net142 Gram
Volume0.722 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5703466252123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm