Thermostats, DEVIreg™ 532, JUSSI, Type de sonde: Ambiance + sol
140F1039
Température - sol [°C]: 20 - 50, Type d’affichage: PAS D'AFFICHAGE
140F1039
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Afficheur (oui/non) | Non |
| Application | Floor heating |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Charge inductive | cos φ= 0.3 max 1A |
| Charge résistive max. [A] | 15 A |
| Classe IP de l'élément | 31 |
| CODE UNSPSC | 41112209 |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Contacteur relais | Bipolaire |
| Couleur | RAL 9010 blanc |
| Degré de pollution | 2 |
| Description | DEVIreg 532, JUSSI |
| Description du produit | DEVIreg™ 532, JUSSI |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Entreprise de certification | NEMKO |
| Garantie [Année] | 2 |
| Groupe de produits | Thermostats |
| Hauteur [mm] | 85 mm |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 85 mm |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Hors gel [°C] | 5 °C |
| Hystérésis (+/-) | 0.40 |
| Interrupteur bipolaire | Non |
| Largeur de l’emballage [mm] | 95 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Devireg 532, JUSSI |
| Montage DIN | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Point de définition sonde [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 21 |
| Profondeur [mm] | 36 mm |
| Profondeur [mm] | 85.00 mm |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 140 mm |
| Puissance consommée en veille [W] [Max.] | 0.25 W |
| Réglage de l'échelle | 5 - 35ºC |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille max. de câble pour borne [mm²] | 2 x 2.5 |
| Température - pièce [°C] [Max.] | 35 °C |
| Température - pièce [°C] [Min.] | 5 °C |
| Température - sol [°C] [Max.] | 50 °C |
| Température - sol [°C] [Min.] | 20 °C |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 30 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | -10 °C |
| Température de l’essai de pression à la bille [°C] | 75 °C |
| Température de stockage [°C] [Max.] | 65 °C |
| Température de stockage [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 240 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 220 V |
| Type d'indicateur | LED |
| Type d’affichage | PAS D'AFFICHAGE |
| Type de produit | Gamme DEVIreg™ 53x |
| Type de régulation | Hystérésis |
| Type de sonde | Ambiance + sol |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.232 Kilogram |
| Poids Net | 0.23 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 1.131 Liter |
| EAN/UPC | 5703466209080 |